Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16
3535620
GTIN 4052568270254
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G1/2 conform DIN ISO 228
Debit Kv
3.7 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Latimea nominala
12 mm