Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3

3535838

GTIN 4052568270391

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G2 conform DIN ISO 228
Debit Kv
23 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 3 bar
Latimea nominala
43 mm