Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V

3536819

GTIN 4052568270575

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G1 conform DIN ISO 228
Debit Kv
12 m³/h
Presiune mediu
-0.9 bar - 0 bar
Latimea nominala
23 mm