Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16
3539784
GTIN 4052568270933
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
12 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Latimea nominala
24 mm