Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9
3539817
GTIN 4052568270995
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1 1/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
18.5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 9 bar
Latimea nominala
31 mm