Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN 4052568271220
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G1 conform DIN ISO 228
Debit Kv
14.5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Latimea nominala
23 mm