Bobina MSW-24AC

3589

GTIN 4052568064334

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Forma A - Stecher - conform EN 175301-803
Tipul de montare
Hexagon exterior 1/8 - Clip de fixare
Caracteristici bobina
24 V AC: 50 Hz, putere de pornire 30,0 VA, putere de mentinere 22,0 VA
Tip de protectie
IP65