Ștecher de cuplare KS2-CK-4

4090

GTIN 4052568018658

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm - pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
86 l/min - 129 l/min