Racord cu ștuț CK-1/2-PK-13
4098
GTIN 4052568000547
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2
pentru niplu de legatura cu Ø interior 13 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C