Ventil cu selector VHEF-ES-B53C-G14
4106819
GTIN 4052568291341
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Presiune de lucru
-0.95 bar - 10 bar
Latime
20 mm