Ventil cu parghie manuala VHEF-HS-B53E-G14

4165868

GTIN 4052568291532

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
900 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Presiune de lucru
-0.95 bar - 10 bar
Latime
20 mm