Ventil electromagnetic MFH-3-M5
4450
GTIN 4052568000608
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
58 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Tip de actionare
electric