Racord cu ștuț tip L LCK-1/8-PK-6

4470

GTIN 4052568018801

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm - pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C