Ventil VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10

4514997

GTIN 4052568274863

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
493 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar