Filtru-regulator LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772771
GTIN 4052568418656
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1970 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 16 bar
Finete de filtrare
40 µm