Filtru-regulator LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4

4772775

GTIN 4052568418694

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
1/4 NPT
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1475 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 16 bar
Finete de filtrare
40 µm