Robinet cu bila VZBF-2-P1-20-D-2-F0507-V15V15
4810856
GTIN 4052568275624
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Robinet cu bilă cu 2 căi
Debit Kv
420 m³/h
Conectare armatura
Flansa in conformitate cu ANSI B16.5 clasa 150
Tip de actionare
mecanic