Cablu de legătură NEBM-H7G2-E-2.5-Q14N-LE2

5219205

GTIN 4052568421083

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Schema de conectare H7, codificata pentru frana de motor
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
2.5 m