Cablu motor NEBM-M23G15-EH-7.5-Q10N-R3LEG14

5251390

GTIN 4052568461270

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M23x1
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher si cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
RJ45 si capat deschis
Lungime cablu
7.5 m