Ventil electromagnetic MHE3-M1H-3/2G-1/8
525146
GTIN 4052568082758
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
200 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Presiune de lucru
-0.9 bar - 8 bar