Generator vacuum VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526100

GTIN 4052568083526

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
88 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
6.2 l/min