Generator vacuum VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RO1

526108

GTIN 4052568083601

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
86 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
6.1 l/min