Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Actionare liniara DGPL-32-250-PPV-A-B-KF

526657

GTIN 4052568162429

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
250 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral - Amortizor de socuri, caracteristica dura
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate