Filtru-regulator MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS
529176
GTIN 4052568163600
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5600 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Finete de filtrare
5 µm