Filtru-regulator MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
529190
GTIN 4052568163716
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm