Filtru-regulator MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529196

GTIN 4052568163754

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2700 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Finete de filtrare
5 µm