Ventil soft start MS4-DE-1/4-V230
529521
GTIN 4052568163976
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2000 l/min
Presiune de lucru
4 bar - 14 bar
Tip de actionare
electric