Filtru MS6-LF-1/2-CUM

529611

GTIN 4052568164034

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
0 bar - 20 bar
Finete de filtrare
5 µm