Filtru MS6-LF-3/8-CRV

529641

GTIN 4052568164102

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3000 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm