Filtru fin MS6-LFM-1/2-BUV
529661
GTIN 4052568164157
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Finete de filtrare
1 µm