Filtru de carbon activ MS6-LFX-1/4-R
529683
GTIN 4052568164256
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului
900 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
0 bar - 20 bar
Structura constructiva
Filtru de carbon activ