Ventil soft start MS6-DL-1/4
529819
GTIN 4052568164331
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2800 l/min
Presiune de lucru
4 bar - 18 bar
Tip de actionare
pneumatic