Combinatie grup de preparare aer MSB6-1/2-FRC1:J5M1
530230
GTIN 4052568164775
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4800 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm