Combinatie grup de preparare aer MSB6-3/8-FRC5:J1M1

530292

GTIN 4052568164874

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm