Filtru fin MS6-LFM-1/4-BRV

530514

GTIN 4052568165000

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Finete de filtrare
1 µm