Cilindru cursa scurta AEVC-12-5-P-A
530570
GTIN 4052568085841
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
59.3 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti