Generator vacuum VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
532620
GTIN 4052568086145
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
92 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
7.2 l/min