Generator vacuum VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

532632

GTIN 4052568165239

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.7 mm
Vacuum max.
92 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
16.2 l/min