Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

04/2026 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

11/2028 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2028 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Prepararea aerului comprimat

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Filtru de carbon activ LFX-3/4-D-MAXI

532786

GTIN 4052568165529

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Placa racordare - G3/4
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului
1100 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
0 bar - 16 bar
Structura constructiva
Filtru de fibre