Calota VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Sub-D
Conexiune electrica 1, tip de montare
3x surub M3
Temperatura ambianta
-25 °C - 80 °C
Tip de protectie
IP65 - conform IEC 60529