Cilindru oscilant DAPS-0015-090-RS3-F0305
533429
GTIN 4052568166885
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
17.6 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F03 - F05
Conexiunea arborelui
T11