Cilindru oscilant DAPS-0030-090-RS3-F04
533433
GTIN 4052568166922
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
35 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F04
Conexiunea arborelui
T14