Cilindru oscilant DAPS-0240-090-RS4-F1012
533454
GTIN 4052568167134
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
240 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F10 - F12
Conexiunea arborelui
T27