Cilindru oscilant DAPS-0060-090-R-F0507
533477
GTIN 4052568167288
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
60 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F05 - F07
Conexiunea arborelui
T14