Cilindru oscilant DAPS-0030-090-RS4-F0507

533487

GTIN 4052568167387

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
30 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F05 - F07
Conexiunea arborelui
T14