Cilindru oscilant DAPS-0480-090-RS2-F14
533489
GTIN 4052568167400
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
600 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F14
Conexiunea arborelui
T36