Cablu de legătură VMPA-KMS2-8-5-PUR

533505

GTIN 4052568167509

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Lungime cablu
5 m
Ansamblu cablu
10 x 0,25 mm²
Proprietate cablu
Adecvat pentru uz in lantul energetic
Tip de protectie
IP65 - conform IEC 60529