Modul manipulare HSP-12-AP-WR
533603
GTIN 4052568167585
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
12
Cursa Y
52 mm - 68 mm
cursa Z
20 mm - 30 mm
Precizie de repetare
±0,01 mm