Modul manipulare HSP-16-AP-WL

533612

GTIN 4052568167677

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
16
Cursa Y
90 mm - 110 mm
cursa Z
35 mm - 50 mm
Precizie de repetare
±0,01 mm