Modul manipulare HSP-25-AP-SD

533616

GTIN 4052568167714

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
25
Cursa Y
130 mm - 170 mm
cursa Z
50 mm - 70 mm
Precizie de repetare
±0,02 mm